Panier

Usinage

  • Centre d'usinage Perforex BC
    Centre d'usinage Perforex BC

    Perforex BC – les centres d'usinage accélèrent le traitement de l'usinage depuis les petits coffrets et pièces plates jusqu'aux armoires de grande taille. Perçage, taraudage et fraisage de tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le plastique. Rentabilité élevée et accélération du processus de fabrication dès la première pièce.

    Plus

  • Centre d'usinage laser Perforex LC
    Centre d'usinage laser Perforex LC

    La technologie laser 3D de la Perforex LC est particulièrement appropriée pour l'usinage de l'acier inoxydable et de la tôle d'acier laquée. La découpe des tôles laquées est réalisée sans détériorations de la peinture même avec des contours filigranes. Par ailleurs les arêtes de coupe ne se ternissent pas lors de l'usinage de l'acier inoxydable.

    Plus

  • Centre d'usinage Perforex MT
    Centre d'usinage Perforex MT

    Les centres d'usinage Perforex MT accélèrent le traitement de l'usinage allant des plus petits coffrets jusqu'aux armoires de grande taille dans leur globalité ou de leurs pièces plates. Perçage, taraudage et fraisage de tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le plastique. Rentabilité élevée et accélération du processus de fabrication dès la première pièce.

    Plus

  • Station d'usinage des barres de courant CW 120
    Station d'usinage des barres de courant CW 120

    Cintrage, estampage et coupe rapides, précis et ergonomiques des jeux de barres en cuivre et en aluminium.

    Plus

  • Centre de coupe Secarex AC 18
    Centre de coupe Secarex AC 18

    Coupe plus rapide, plus précise et plus ergonomique des goulottes de câblage, couvercles de goulotte et rails porteurs grâce au centre de coupe semi-automatique Secarex AC 18.

    Plus