Boîtiers et coffrets
-
Boîtiers et coffrets KX
System Perfection. Le boîtier électrique KX en tôle d'acier offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.
-
Boîtiers PK en polycarbonate
Coffret mural en polycarbonate chargé de fibres de verre avec au choix un couvercle gris ou transparent. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sûr grâce au matériau autoextinguible.
-
Boîtiers GA en fonte d'aluminium
Boîtier mural robuste en fonte d'aluminium, laqué. Indice de protection IP 66. Idéal pour une implantation dans des ambiances contraignantes grâce à une protection optimale contre la corrosion. Équipement intérieur aisé.
-
Boîtiers de jonction KL
Coffret mural avec couvercle en tôle d'acier, indice de protection IP 55 pour les modèles avec plaques passe-câbles et indice de protection IP 66 pour les modèles sans plaques passe-câbles. Montage mural aisé grâce au panneau arrière avec perçages. Flexibilité maximale lors l'introduction des câbles. Mise à la masse fiable entre le coffret et le couvercle.
-
Coffrets Bus BG
Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.
-
Coffrets Bus BG Acier inoxydable
Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.