Panier

Coffrets électriques

  • Coffrets électriques AX
    Coffrets électriques AX

    System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.

    Plus

  • Coffrets électriques en polyester AX
    Coffrets électriques en polyester AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Plus

  • Coffrets muraux EL
    Coffrets muraux EL

    Coffret mural en 3 parties avec plan de montage 19" et porte vitrée design. La partie centrale pivotante offre un accès optimal par l'avant ou par l'arrière aux composants installés. La partie fixée au mur permet l'introduction des câbles par le haut ou le bas.

    Plus

  • Armoires monobloc VX SE
    Armoires monobloc VX SE

    Armoire électrique monobloc en tôle d'acier avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. Largeurs de 600 à 1800 mm et profondeur de 300 mm pour les applications dans le secteur tertiaire. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux et les armoires de grande largeur remplacent les petites rangées d'armoires juxtaposées.

    Plus

  • Coffrets électriques AE
    Coffrets électriques AE

    Boîtier avec porte en tôle d'acier, laqué avec plaque de montage et plaque passe-câbles dans le fond. Indice de protection jusqu'à IP 66.

    Plus

  • Coffrets électriques AE Acier inoxydable
    Coffrets électriques AE Acier inoxydable

    Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.

    Plus

  • Armoires monobloc compactes CM
    Armoires monobloc compactes CM

    Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.

    Plus