Armoires électriques
-
Armoires juxtaposables VX25 en tôle d'acier
System Perfection. Les nouvelles armoires électriques juxtaposables VX25 en tôle d'acier offrent une qualité maximale et permettent une continuité des données en ingénierie, un faible degré de complexité, un gain de temps et la sécurité lors du montage. Les armoires électriques juxtaposables VX25 conservent les avantages éprouvés de la TS 8 et fixent un nouveau standard pour une efficacité parfaite via de nombreuses et de nouvelles fonctions optimisées.
-
Armoires monobloc VX SE
Armoire électrique monobloc en tôle d'acier avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. Largeurs de 600 à 1800 mm et profondeur de 300 mm pour les applications dans le secteur tertiaire. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux et les armoires de grande largeur remplacent les petites rangées d'armoires juxtaposées.
-
Armoires électriques juxtaposables TS 8 en tôle d'acier
Armoire électrique juxtaposable TS 8 – la plateforme idéale pour quasiment toutes les applications. Chaque armoire, associée aux accessoires appropriés, s'adapte à toutes les applications. Le profilé d'ossature de la TS 8 assure un net gain de place ainsi qu'un aménagement intérieur aisé. Cela permet également la juxtaposition par tous les côtés. Cela permet également la juxtaposition par tous les côtés.
-
Armoires électriques juxtaposables TS 8, distribution de courant
Armoires juxtaposables TS 8, pour TGBT avec attestation du type selon CEI 61 439-1/-2 et DIN NE 61 439-1/-2.