Panier

Coffrets outdoor

  • Coffrets muraux outdoor
    Coffrets muraux outdoor

    Coffret pour l'implantation en extérieur pour la fixation murale ou sur mât. Concept de coffrets gigognes, coffrets extérieurs avec découpe inférieure et ouïes d’aération dans les panneaux arrière et latéraux pour la ventilation.

    Plus

  • Habillages pour l'implantation en extérieur pour coffret électrique AX
    Habillages pour l'implantation en extérieur pour coffret électrique AX

    Habillage pour coffrets électriques AX pour une utilisation en extérieur. Pour envelopper un coffret. Découpe en bas et ouïes d'aération sur le côté et la base pour une aération parfaite du coffret.

    Plus

  • Coffrets Basic outdoor
    Coffrets Basic outdoor

    Coffret à panneau unique, à une porte et à deux portes. Prêt à être implanté en extérieur à condition que la chaleur dissipé en son sein soit faible ou nulle. Toit conçu avec des ouïes d'aération sur tout le pourtour.

    Plus

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne.

    Plus

  • Baies polyvalentes
    Baies polyvalentes

    Baie polyvalente – la plate-forme destinée aux télécommunications implantées en extérieur.

    Plus

  • Coffrets électriques en polyester AX
    Coffrets électriques en polyester AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Plus