Ri4Power TS 8
-
Armoires électriques juxtaposables TS 8, distribution de courant
Armoires juxtaposables TS 8, pour TGBT avec attestation du type selon CEI 61 439-1/-2 et DIN NE 61 439-1/-2.
-
Supports de jeux de barres RiLine
Jusqu'à 1600 A, entraxe 60 mm, 3 et 4 pôles, protection complète contre les contacts, pour le marché mondial.
-
Jeux de barres Maxi-PLS
Equipement parfait de construction particulièrement compacte, fixation aisée et en continu des jeux de barres Maxi-PLS sur 4 niveaux de fixation.
-
Jeux de barres Flat-PLS
Système de construction varié avec des barres de cuivre plates courantes du commerce.
-
-
Jeux de barres 100 - 185 mm
Jeux de barres jusqu'à 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Technique de raccordement
Pour la liaison des barres Maxi-PLS et Flat-PLS entre-elles, avec des jeux de barres RiLine60 ou avec des sectionneurs de puissance.
-
Systèmes de protection contre les contacts forme 1
Pour le recouvrement de pièces sous tension et pour respecter l'indice de protection intérieur IP 2X et IP XXB.
-
Systèmes de protection contre les contacts forme 2b
Pour assurer la protection contre les contacts des zones de départ avec coupe-circuits à fusibles HPC et composants 185 mm.
-
Aménagement du compartiment fonctionnel Formes 1-4
Configuration rapide du système grâce à des composants modulaires innovants.
-
Équipement pour zone de coupe-circuits
Montage aisé, protection parfaite contre les contacts, déconnexion fiable.
-