Panneaux
-
Panneaux latéraux
Avec différents types de panneaux latéraux, les côtés ouverts des armoires juxtaposées et des baies IT peuvent, selon les exigences, être fermés avec un indice de protection élevé ou sans outils.
-
Panneaux latéraux - Accessoires
Supports de panneau latéral ou arrière comme fixation supplémentaire des équipements lourds, panneaux latéraux montés sur charnières avec un angle d'ouverture de 180° et verrouillages intérieurs constituent d'autres options d'accessoires.
-
Parois et cloisons de séparation
Une rangée d'armoires peut être scindée en zones fonctionnelles séparées via une cloison ou une paroi. Différents concepts d'autorisation d'accès liés aux systèmes de fermeture peuvent également être mis en œuvre pour les rangées d'armoires. Les cloisons de plaques modulaires sont équipées de connecteurs usuels.
-
Capots de disjoncteur
Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.
-
Capot de recouvrement avec porte pour armoires VX
Capot de recouvrement avec porte pour recouvrir et protéger les connecteurs ou autres éléments
-
Capot de recouvrement avec porte pour armoires électriques juxtaposables TS
Capot de recouvrement avec porte pour TS, pour protéger et pour cacher les connecteurs ou les autres équipements.
-
-
Apprêt anti-corrosion
L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.
-