Base
-
Pieds de nivellement
Les pieds de nivellement sont utilisés pour compenser les différences de hauteur en cas d'inégalités du sol. Pour différents types d'enveloppes avec des matériaux et des formes diverses.
-
-
Cadre inférieur
Certaines baies réseaux et serveurs TS IT ont un fond ouvert. Un support est nécessaire si des plaques passe-câbles sont montées ultérieurement.
-
Plaques passe-câbles
Plaques passe-câbles avec diverses fonctions : pour l'introduction des câbles dans la largeur ou la profondeur ou pour l'aération
-
-
Séparation pour armoires VX
Sépare la largeur d'armoire en deux zones. Dans des armoires d'une largeur de 1 200 mm, il est ainsi possible de monter par ex. des plaques de montage, des rails de retenue de câbles ou des cadres pivotants d'armoires d'une largeur de 600 mm.
-
Cloisonnement en largeur
Le cloisonnement en largeur sépare les armoires TS et SE d'une largeur de 1200 mm en deux parties au niveau du fond pour pouvoir réaliser différents équipements.
-
Eviter les accumulations d'eau
Un bouchon compensateur de pression ou une évacuation des condensats empêche l'humidité ou les condensats dans l'armoire