Panier

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

  • Pupitres TP
    Pupitres TP

    Système modulaire en 3 parties pour des besoins personnalisés. Maniement aisé à une seule main ainsi qu'un enclenchement fiable de la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires, comme p. ex. les socles et les tétines passe-câble.

    Plus

  • Pupitres monobloc TP
    Pupitres monobloc TP

    Pupitre droit monobloc pour la commande et la surveillance, avec une grande plaque de montage et un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.

    Plus

  • Pupitres universels TP
    Pupitres universels TP

    Les pupitres universels TP, type monobloc, possède une stabilité et un indice de protection élevés.

    Plus

  • Armoires PC
    Armoires PC

    ***Nouveau*** Le logement en toute sécurité de tous les composants de PC, de l'écran jusqu'au clavier en passant par le PC. Un confort d'utilisation optimal avec un design moderne. La protection parfaite contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

    Plus

  • Coffrets pour tour PC
    Coffrets pour tour PC

    Coffret pour tours PC du commerce. Indice de protection IP 54.

    Plus

  • Stations de travail industrielles
    Stations de travail industrielles

    Système modulaire au design soigné pour une conception professionnelle du poste de travail dans le domaine industriel. Compatible avec bras porteurs et tableau de commande. Accessoires possibles.

    Plus