Presse-étoupes pour ambiances explosives
-
HSK-Ex-e Presse-étoupes standard
Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être placés dans des endroits où règne un risque d'explosion, soumis à une protection de type "e" en vertu des normes 60079-0 et EN 60079-7. Ils comprennent des modèles en polyamide, en laiton et en acier inoxydable, dans une vaste gamme de formats et de plages de température et de serrage.
-
HSK-Ex-e EMC presse-étoupes
Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être appliqués dans des environnements où existe un risque d'explosion, dotés d'une protection de type "e" suivant EN 60079-0 et EN 60079-7.
-
HSK-Ex-e pour utilisations spéciales
Les presse-étoupes de la série HSK-Ex sont conçus pour être appliqués dans des environnements où existe un risque d'explosion, dotés d'une protection de type "e" suivant EN 60079-0 et EN 60079-7. Cette série comprend notamment des presse-étoupes en polyamide et laiton à inserts de câble multiples et plats et équipés d'un serre-fil de plus.
-
HSK-Ex-e Standard
Les presse-étoupes de la série HSK-EX-d sont conçus pour être placés dans des installations électriques à des endroits où règne un risque d'explosion et où une protection de type "e" et/ou "d" est requise en vertu des normes 60079-0, EN 60079-1 et EN 60079-7.
-
Accessoires Ex
Accessoires pour presse-étoupes dédiés aux environnements à risque d'explosion, comme des écrous à chapeau et des bouchons. À appliquer dans des environnements Ex standard où une protection de type "e" et/ou "d" est requise. Disponibles en laiton normal ou nickelé, en plastique et en acier inoxydable. Les autres accessoires sont également présentés ici.