Panier

Armoires électriques

  • Armoires juxtaposables VX25 en tôle d'acier
    Armoires juxtaposables VX25 en tôle d'acier

    System Perfection. Les nouvelles armoires électriques juxtaposables VX25 en tôle d'acier offrent une qualité maximale et permettent une continuité des données en ingénierie, un faible degré de complexité, un gain de temps et la sécurité lors du montage. Les armoires électriques juxtaposables VX25 conservent les avantages éprouvés de la TS 8 et fixent un nouveau standard pour une efficacité parfaite via de nombreuses et de nouvelles fonctions optimisées.

    Plus

  • Armoires monobloc VX SE
  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 en tôle d'acier
    Armoires électriques juxtaposables TS 8 en tôle d'acier

    Armoire électrique juxtaposable TS 8 – la plateforme idéale pour quasiment toutes les applications. Chaque armoire, associée aux accessoires appropriés, s'adapte à toutes les applications. Le profilé d'ossature de la TS 8 assure un net gain de place ainsi qu'un aménagement intérieur aisé. Cela permet également la juxtaposition par tous les côtés. Cela permet également la juxtaposition par tous les côtés.

    Plus

  • Armoires électriques juxtaposables TS 8, distribution de courant
    Armoires électriques juxtaposables TS 8, distribution de courant

    Armoires juxtaposables TS 8, pour TGBT avec attestation du type selon CEI 61 439-1/-2 et DIN NE 61 439-1/-2.

    Plus

  • Armoires électriques monobloc SE 8
    Armoires électriques monobloc SE 8

    Armoire monobloc en tôle d'acier avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux sont d'un seul tenant.

    Plus