Climatiseurs
-
Armoire climatisée intégrée VX25 Blue e+
Le concept allie en parfaite symbiose les armoires électriques VX25 et les climatiseurs Blue e+. Il suffit d'une seule référence pour disposer d'une armoire avec climatiseur intégré. Le climatiseur présente tous les avantages de la technologie Blue e+.
-
Climatiseurs latéraux
Montage sur ou dans les portes et les parois avec des découpes de montage standardisées. Évaporation automatique des condensats intégrée (à partir de 0,3 kW), condenseur à nanocouche pour un nettoyage simplifié et une puissance frigorifique et un rendement constants. Puissance frigorifique de 0,3 kW – 5,8 kW. À partir de 0,3 kW disponible également avec la technologie Blue e+ la plus économique en consommation électrique. Indices de protection : IP 54 / IP 55 / IP 56, UL type NEMA 3R/4, 12 et 4X. Modèles de climatiseurs pour montage latéral également spécialement conçus pour les ambiances chimiques et pour une implantation en extérieur.
-
Climatiseurs de toit
Les portes et les panneaux latéraux ainsi que les issues de secours restent libres grâce au montage sur le toit. Évaporation automatique des condensats, condenseur à nanocouche pour un nettoyage simplifié et une puissance frigorifique et un rendement constants. Puissance frigorifique de 0,55 kW – 4 kW. Puissance frigorifique de 1,3 kW disponible également avec la technologie Blue e+ la plus économique en consommation électrique.
-
Concept de climatisation modulaire
Le climatiseur est intégré dans la porte de l'armoire électrique et s'intègre parfaitement à l'esthétique globale de l'armoire. Possibilité de remplacement aisé de la porte existante sans usinage, même en cours de fonctionnement. Puissance frigorifique jusqu'à 1,5 kW – 2,5 kW.
-
Climatiseurs thermoélectriques Puissance frigorifique/calorifique totale 80/80 W
Les climatiseurs efficaces et de conception compacte basés sur la technologie Peltier assurent une climatisation économique en consommation électrique des coffrets de commande et des coffrets de petit format. Puissance frigorifique / calorifique 80/80 W.