Ventilateurs à filtre
-
Ventilateurs à filtre TopTherm
Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.
-
Ventilateurs à filtre TopTherm CEM
Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m3/h, indice de protection standard IP 54.
-
Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC
Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la régulation et le contrôle du ventilateur.