Panier

Socles

  • Socles VX
    Socles VX

    Le socle VX réunit tous les avantages des deux socles Rittal précédents et peut être utilisé pour quasiment toutes les applications. Sa modularité, malgré un nombre inférieur de références, procure une meilleure exploitation de l'espace utile, un meilleur confort de montage, un gain de temps et plus de flexibilité.

    Plus

  • Socles AX
    Socles AX

    Il est possible de visser directement le coffret depuis l'avant grâce à la grande ouverture dans la pièce d'angle. Les plaques à encliqueter permettent un accès facile et rapide au socle, et donc une utilisation personnalisée, par exemple en tant qu'espace de rangement des câbles.

    Plus

  • Socles Flex-Block
    Socles Flex-Block

    Système de socle en matière plastique avec avec plaques métalliques pour un montage aisé, rapide et sans outil. Socle complet avec plaques avant, arrière et latérales, adapté aux dimensions de votre armoire.

    Plus

  • Socles TS
    Socles TS

    Socle TS constitué de plaques de socle à l'avant et à l'arrière, prémonté avec des pièces d'angle, en fonction de la largeur de l'armoire, sélectionner les caches latéraux en fonction de la profondeur de l'armoire.

    Plus

  • Espaces de rangement des câbles
    Espaces de rangement des câbles

    Espaces de rangement des câbles avec perforations intégrées pour un équipement personnalisé.

    Plus

  • Socle complet
    Socle complet

    Socle, complet pour AE, TP, ES, caches à l'avant et à l'arrière avec pièces d'angle montées et caches latéraux.

    Plus

  • Accessoires pour socle
    Accessoires pour socle

    Accessoires pour socle, comme p. ex. les pattes de fixation au sol, les pieds de nivellement, etc.

    Plus

  • Socle fixe pour PC, IW
    Socle fixe pour PC, IW

    Adapté au design des armoires, hauteur 100 mm, saillant à l'avant.

    Plus

  • Socle en béton pour baies CS New Basic
    Socle en béton pour baies CS New Basic

    Socle en béton pour baies modulaires et baies basic CS. Version légère pour le montage simple et rapide sur le lieu d'implantation.

    Plus

  • Entretoise pour armoires VX, TS, SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+
    Entretoise pour armoires VX, TS, SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

    La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.

    Plus

  • Socles pour FlatBox
    Socles pour FlatBox

    Pour la fixation sur les inserts filetés présents dans à la base du coffret FlatBox. Une encoche pour le passage des câbles est disponible à l'arrière.

    Plus

  • Stabilisateurs pour baies réseaux et serveurs TS IT
    Stabilisateurs pour baies réseaux et serveurs TS IT

    Stabilisateur pour baies serveurs TS. Le stabilisateur extractible peut être monté ultérieurement sur le cadre inférieur des baies serveurs et il est sorti uniquement en cas de besoin.

    Plus