Panier

Climatisation IT

  • LCP – Unités de refroidissement modulaires
    LCP – Unités de refroidissement modulaires

    LCP CW : Les charges thermiques extrêmement élevées sont évacuées des baies IT par des échangeurs thermiques air/eau. LCP DX : Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes applications IT

    Plus

  • LCU – Unités de refroidissement à détente directe
    LCU – Unités de refroidissement à détente directe

    Refroidissement efficace sans perte d'espace dans les baies TS IT et Micro Datacenter. Gestion optimale de la circulation d'air de type « avant-arrière » adaptée pour l'informatique. Grande fiabilité grâce à la disponibilité de modèles single et redondants.

    Plus

  • IT room cooling
  • Chillers pour refroidissement IT
    Chillers pour refroidissement IT

    Refroidissement spécialement conçu pour les applications IT comme p. ex. LCP ou échangeurs thermiques air/eau. Particularités relatives à la sécurité comme p. ex. des pompes et des compresseurs redondants avec régulation de la vitesse de rotation ou des réservoirs d'accumulation.

    Plus

  • Confinement d'allée
    Confinement d'allée

    Des portes et des éléments de plafonnage séparent l'air chaud et froid dans les salles informatiques. Cela augmente l'efficacité de la climatisation. Peut être utilisé en tant que confinement d'allée chaude ou froide.

    Plus

  • Climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit
    Climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

    Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées au travers des interfaces de l'interface IoT.

    Plus

  • Climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral
    Climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

    Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées au travers des interfaces de l'interface IoT.

    Plus

  • Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT
    Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT

    Refroidissement actif de baie individuelle pour des puissances dissipées jusqu'à 3 kW. Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs en fonction de la valeur de consigne.

    Plus

  • Petites unités de refroidissement
  • Accessoires pour refroidissement IT
    Accessoires pour refroidissement IT

    Accessoires adaptés pour les applications LCP CW et LCP DX.

    Plus