Panier

Climatisation pour l'implantation en extérieur

  • Ventilateurs à filtre TopTherm
    Ventilateurs à filtre TopTherm

    Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

    Plus

  • Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC
    Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC

    Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la régulation et le contrôle du ventilateur.

    Plus

  • Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection
    Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

    Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.

    Plus

  • Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW
    Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

    Puissance frigorifique en régime permanent 1 500 W. Le climatiseur peut être monté à l'armoire électrique dans trois positions de montage (en saillie, partiellement intégré et totalement intégré).

    Plus

  • Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats (à partir de 1000 W), indice de protection UL type 3R/4, 12.

    Plus

  • Résistance chauffante sans ventilateur
    Résistance chauffante sans ventilateur

    Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles sans ventilateur. Puissances calorifiques 10 – 150 W.

    Plus

  • Résistance chauffante avec ventilateur
    Résistance chauffante avec ventilateur

    Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles avec ventilateur. Puissances calorifiques 235 – 800 W.

    Plus