Coffrets Bus BG

    Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG
    Coffrets Bus BG

    Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Au choix avec plaque de montage ou rails porteurs. Selon le modèle, les perçages pour les presse-étoupes sont déjà présents. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

Référence Largeur Hauteur Profondeur Position des charnières
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm à gauche
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm à gauche
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm en bas
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm en bas
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm en bas
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm à droite
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm en bas
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm à gauche
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm à droite
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm à droite
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm en bas
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm en bas
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm en bas
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm en bas
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm en bas
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm à gauche