Panier

Armoires électriques juxtaposables TS 8

    Armoires électriques juxtaposables TS 8

    Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.
    Vers les nouvelles armoires électriques juxtaposables VX25


Référence Largeur Hauteur Profondeur Portes
TS 8804.500 800 mm 2000 mm 400 mm 1
TS 8884.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8005.500 1000 mm 2000 mm 500 mm 2
TS 8826.500 800 mm 2200 mm 600 mm 1
TS 8845.500 800 mm 1400 mm 500 mm 1
TS 8265.500 1200 mm 1600 mm 500 mm 2
TS 8485.510 400 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8486.510 400 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8865.500 800 mm 1600 mm 500 mm 1
TS 8606.500 600 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8665.500 600 mm 1600 mm 500 mm 1
TS 8006.500 1000 mm 2000 mm 600 mm 2
TS 8245.500 1200 mm 1400 mm 500 mm 2
TS 8284.500 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
TS 8608.500 600 mm 2000 mm 800 mm 1
TS 8615.500 600 mm 1200 mm 500 mm 1
TS 8885.500 800 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8684.500 600 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8686.500 600 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8880.500 800 mm 1800 mm 500 mm 2
TS 8004.500 1000 mm 2000 mm 400 mm 2
TS 8084.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8626.500 600 mm 2200 mm 600 mm 1
TS 8806.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8204.500 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
TS 8205.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
TS 8215.500 1200 mm 1200 mm 500 mm 2
TS 8285.500 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
TS 8286.500 1200 mm 1800 mm 600 mm 2
TS 8605.500 600 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8645.500 600 mm 1400 mm 500 mm 1
TS 8886.500 800 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8226.500 1200 mm 2200 mm 600 mm 2
TS 8406.510 400 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8805.500 800 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8815.500 800 mm 1200 mm 500 mm 1
TS 8685.500 600 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8808.500 800 mm 2000 mm 800 mm 1
TS 8080.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 2
TS 8208.500 1200 mm 2000 mm 800 mm 2
TS 8405.510 400 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8206.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
TS 8604.500 600 mm 2000 mm 400 mm 1
TS 8881.500 800 mm 1800 mm 600 mm 2