Panier

QE Box

    QE Box

    Wall Cabinet intended for panels and small networks. A very affordable cabinets in four sizes. Available with either glass or sheet steel doors in front and comes with standard 19" rails.
Référence Largeur Hauteur Profondeur Modèle Hauteur
DK 7057.009 600 mm 335 mm 500 mm Avec porte en tôle d'acier 6 U
DK 7057.019 600 mm 468 mm 500 mm Avec porte en tôle d'acier 9 U
DK 7057.020 600 mm 602 mm 500 mm Avec porte vitrée 12 U
DK 7057.039 600 mm 735 mm 500 mm Avec porte en tôle d'acier 15 U
DK 7057.000 600 mm 335 mm 500 mm Avec porte vitrée 6 U
DK 7057.030 600 mm 735 mm 500 mm Avec porte vitrée 15 U
DK 7057.010 600 mm 468 mm 500 mm Avec porte vitrée 9 U
DK 7057.029 600 mm 602 mm 500 mm Avec porte en tôle d'acier 12 U