Panier

Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière, 100 mm, en acier inoxydable pour armoires électriques VX, TS, SE

    Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière, 100 mm, en acier inoxydable pour armoires électriques VX, TS, SE

    Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
    Vers la nouvelle gamme de socles VX
Référence Hauteur Pour largeur
VX 8620.050 100 mm = 600 mm
VX 8620.051 100 mm = 800 mm
VX 8620.052 100 mm = 1000 mm
VX 8620.053 100 mm = 1200 mm