Panier

Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

    Bandeaux de montage perforés pour porte partielle

    Pour le montage ultérieur sur les portes partielles, avec des perforations au pas de 25 mm pour un montage personnalisé à l'arrière de la porte, comme des goulottes de câbles, des supports de tuyaux, etc.
Référence Pour largeur Pour H min. de porte partielle Pour H max. de porte partielle
SV 9671.208 = 800 mm 150 mm 800 mm
SV 9671.204 = 400 mm 150 mm 800 mm
SV 9671.206 = 600 mm 150 mm 800 mm