Panier

QE Box

Référence DK 7057.009

  Product Lifecycle  
Active
  • QE Box
    Description du produit

    Wall Cabinet intended for panels and small networks. A very affordable cabinets in four sizes. Available with either glass or sheet steel doors in front and comes with standard 19" rails.

    Ce produit a été ajouté à votre panier

    Référence:

     
     
     
     
     


    Nombre d'UE*

    * Unité d'emballage = 1 p.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Description produit

    Modèle: Avec porte en tôle d'acier
    Description: Wall Cabinet intended for panels and small networks. A very affordable cabinets in four sizes. Available with either glass or sheet steel doors in front and comes with standard 19" rails.
    Avantages: Ventilation passive grâce aux ouïes d'aération
    Composition de la livraison: Montants 19" à l'avant, réglables dans la profondeur
    Porte d'accès, latérale
    Dimensions: Largeur: 600 mm
    Hauteur: 335 mm
    Unités de hauteur: 6 U
    Profondeur: 500 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 15,6 kg
    EAN: 4028177918429
    ETIM 6.0: EC002500
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180208
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180208

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     QE Box

    Référence DK 7057.009

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer