Description du produit
Wall Cabinet intended for panels and small networks. A very affordable cabinets in four sizes. Available with either glass or sheet steel doors in front and comes with standard 19" rails.
Nombre d'UE*
* Unité d'emballage = 1 p.
Plus d'informations sur le produit
Cette page en PDF+ Description produit
Modèle: |
Avec porte vitrée |
---|---|
Description: |
Wall Cabinet intended for panels and small networks. A very affordable cabinets in four sizes. Available with either glass or sheet steel doors in front and comes with standard 19" rails. |
Avantages: |
Ventilation passive grâce aux ouïes d'aération |
Composition de la livraison: |
Montants 19" à l'avant, réglables dans la profondeur Porte d'accès, latérale |
Dimensions: |
Largeur: 600 mm Hauteur: 602 mm Unités de hauteur: 12 U Profondeur: 500 mm |
Unité d'emballage: |
1 p. |
Poids/UE: |
21,2 kg |
EAN: |
4028177625815 |
ETIM 6.0: |
EC002500 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27180208 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27180208 |