Baies de colocation TS

Référence: DK 7831.453

Baies de colocation TS 8, avec 2 ou 4 domaines fonctionnels séparés.

Référence:
DK 7831.453
Avantages
Ossature de baie soudée
Portes avant et arrière ajourées sur une surface supérieure à 78% de la surface totale
Verrouillage à 2 points
Charnières réversibles, sans opération mécanique
Introduction des câbles par le fond et le toit (en option)
Possibilités de juxtaposition dans toutes les directions
Charge statique maximale admissible 1000 kg
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Montants 19", cadre de montage et châssis: zingués, chromatés
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Portes en tôle d'acier avec aération, à l'avant et à l'arrière avec charnières à 180°
Toit monobloc plein
Pieds de nivellement
Montants 19", profilés en L vissés sur châssis, à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur
Mise à la masse prémontée de toutes les pièces plates
Compartiments individuels, guidage des câbles cloisonné/séparé pour chaque compartiment
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 1.000 mm
Hauteur de montage pour les composants par porte
21 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
173,5 kg
EAN
4028177642713
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Technical Data sheet