Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

Référence SV 9670.226

  Product Lifecycle  
Passive
  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15.02.2019 
    Fermer
    Description du produit

    Armoires juxtaposables TS 8, comme armoires vides pour recevoir les jeux de barres verticaux.

    + Description du produit

    Matériau: Tôle d'acier
    Finition: Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
    Toit, panneau arrière, cache avant, tôle de fond : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
    Couleur: RAL 7035
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 55
    Normes respectées: CEI 61 439-1/-2
    CEI 61 641
    Composition de la livraison: Ossature d’armoire
    Cache avant
    Toit
    Panneau arrière
    Plaque passe-câbles
    Remarque: L'armoire pour jeux de barres et l'armoire principale sont implantées sur le même socle en tôle d'acier, c. à d. qu'il faut sélectionner un socle en tôle d'acier 200 mm plus large que l'armoire principale.
    Dimensions: Largeur: 200 mm
    Hauteur: 2200 mm
    Profondeur: 600 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 36,6 kg
    EAN: 4028177574946
    Numéro du tarif douanier: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Description du produit: SV Armoires pour jeux de barres, LHP : 200x2200x600 mm, en tôle d'acier

    + Homologations

    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)
    Déclaration fabricant: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Plans détaillés:  
    1CS   2CS   1DA   2DA   1DE   2DE   1EN   2EN   1ES   2ES   1FI   2FI   1FR   2FR   1HU   2HU   1IT   2IT   1NL   2NL   1NO   2NO   1PL   2PL   1RU   2RU   1SE   2SE   1TR   2TR   1ZH   2ZH  
    Documentations:
    Notice: 
    (FR, EN, DE)

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

    Référence SV 9670.226

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer