Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

Référence SV 9670.228

  Product Lifecycle  
Passive
  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Cet article n'est plus commercialisé depuis le 01.11.2013.
    Fermer
    Description du produit

    Armoires juxtaposables TS 8, comme armoires vides pour recevoir les jeux de barres verticaux.

    + Description du produit

    Matériau: Tôle d'acier
    Finition: Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
    Toit, panneau arrière, cache avant, tôle de fond : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
    Couleur: RAL 7035
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 55
    Normes respectées: CEI 61 439-1/-2
    CEI 61 641
    Composition de la livraison: Ossature d’armoire
    Cache avant
    Toit
    Panneau arrière
    Plaque passe-câbles
    Remarque: L'armoire pour jeux de barres et l'armoire principale sont implantées sur le même socle en tôle d'acier, c. à d. qu'il faut sélectionner un socle en tôle d'acier 200 mm plus large que l'armoire principale.
    Dimensions: Largeur: 200 mm
    Hauteur: 2200 mm
    Profondeur: 800 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 40 kg
    EAN: 4028177574953
    Numéro du tarif douanier: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Homologations

    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)
    Déclaration fabricant: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Fiche technique:  
    DE   EN   FI  
    Plans détaillés:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires pour jeux de barres

    Référence SV 9670.228

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer