Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires de coupe-circuits à fusibles

Référence SV 9670.107

  Product Lifecycle  
Passive
  • Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires de coupe-circuits à fusibles

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Cet article n'est plus commercialisé à partir du 15.02.2019
    L'article est remplacé par 9680207
    Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoires de coupe-circuits à fusibles
    Vers le nouvel article
    Fermer
    Description du produit

    Armoires juxtaposables TS 8, pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible des fabricants Jean Müller ou ABB.

    + Description du produit

    Matériau: Tôle d'acier
    Finition: Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
    Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
    Plaques passe-câbles : zinguées
    Couleur: RAL 7035
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: Jusqu'à IP 3X, en fonction de l'habillage
    Normes respectées: CEI 61 439-1/-2
    CEI 61 641
    Composition de la livraison: Ossature d'armoire avec porte à charnières à droite, ouverte à gauche
    Toit
    Panneau arrière
    Plaque passe-câbles en trois parties
    Serrure : panneton double de 3 mm
    4 anneaux de transport
    Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)
    Dimensions: Largeur: 1200 mm
    Hauteur: 2000 mm
    Profondeur: 800 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    EAN: 4028177814561
    Numéro du tarif douanier: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Description du produit: SV Armoire de coupe-circuits à fusibles, LHP : 1200x2000x800 mm, en tôle d'acier

    + Homologations

    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Documentations:
    Notice: 
    (FR, EN, DE)

    + Ajouter des accessoires

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Armoires électriques juxtaposables TS 8 Armoires de coupe-circuits à fusibles

    Référence SV 9670.107

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer