PDU international, modèle Switched

Référence DK 7955.301

  Product Lifecycle  
Passive
  • PDU international, modèle Switched

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30.06.2020 
    L'article est remplacé par: 7979310 
    Fermer
    Description du produit

    Des prises de sorties commutables individuellement constituent la caractéristique principale du PDU qui offre également la fonction de mesure par phase ou entrée. Les caractéristiques de consommation actuelles sont affichées via un afficheur OLED.

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Modèle: PDU, switched
    Description: Mesure de puissance par phase et commutation de chaque prise individuellement. Grâce à l'unité PDU compacte, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. L'unité PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. L'unité PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
    Matériau: Profilé en aluminium, anodisé noir
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 20
    Normes: EN 60950-1
    CEI 61 000-4
    CEI 61 000-6
    EN 55 022
    Directives: Directive CEM 2014/30/UE
    Directive basse tension 2014/35/UE
    Composition de la livraison: câble de raccordement H05-VV (3 m) inclus, avec connecteur d'entrée intégré
    Variante: Mesure par phase, commutable
    Prises: 12  x Prise CEI 320 C13  - Noir 
    Convient à: Type de coffret: TS IT
    Hauteur: ≥ 1200 mm
    Dimensions: Largeur: 44 mm
    Profondeur: 85 mm
    Longueur: 775 mm
    Alimentations: Nombre: 1
    Phases par alimentation: 1~
    Longueur du câble de raccordement: 3 m
    Conditions ambiantes: Température de fonctionnement: +0 °C...+45 °C
    Température de stockage: -25 °C...+70 °C
    Taux d'humidité de l'air (sans condensation): 10 % - 95 %
    Type de raccordement (électrique): C20
    Courant nominal (max.): 16 A
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 3,58 kg
    EAN: 4028177685185
    Numéro du tarif douanier: 85369095
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Description du produit: PDUi Switched, mono 16A, 12C13

    + Homologations

    Certificats:
    EAC: 
    (RU)
    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (EN, DE)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Cahier technique:  
    DE   EN  
    Plans détaillés:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentations:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)
    Notice:  
    DE   EN  
    Pilote/logiciel:
    Software:  
    1EN, DE   2EN, DE   3EN, DE  

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     PDU international, modèle Switched

    Référence DK 7955.301

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer