Panier

Unité CAN-Bus CMC III

Référence DK 7030.030

  Product Lifecycle  
Limited
  • Unité CAN-Bus CMC III

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30.06.2018 
    Fermer
    Description du produit

    Pour la connexion de rails de prises PSM et PCU 19˝.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     


    Nombre d'UE*

    * Unité d'emballage = 1 p.

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Modèle: Pour la connexion de maximum huit bandeaux de prises PSM ou PCU 19˝
    Description: Pour le raccordement des modules PSM sans interface CAN-Bus et des bandeaux de prises 19" commutables PCU au système CMC III. L'unité CAN-Bus CMC III dispose de deux ports. Chaque port peut connecter jusqu'à quatre modules de même type en série. Une unité CAN-Bus CMC III peut donc gérer jusqu'à huit modules. Chaque unité CAN-Bus CMC III requiert une alimentation électrique externe.
    Avantages: Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
    Représentation graphique des prises sur l'interface Web du CMC III.
    Domaines d'application: Superviser et commander les bandeaux de prises PSM et PCU 19˝ dans des baies dans des environnements informatique, industriel et tertiaire
    Mode de fonctionnement: L'unité CAN-Bus CMC III est identifiée automatiquement par l'Unité Centrale CMC III.
    Affichage d'état par diode intégrée
    L'interface réseau du CMC III permet d'accéder aux valeurs de mesure instantanées via un navigateur, SNMP ou OPC-UA et de procéder à des réglages.
    Alarme automatique par e-mail, SMS ou Trap SNMP en cas de dépassement d'une valeur de seuil.
    Matériau: Plastique
    Face avant : lisse
    Coffret : Texturé
    Couleur: Coffret : RAL 7035
    Face avant : RAL 9005
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 30
    Composition de la livraison: Unité CAN-Bus CMC III
    Manuel d'installation et d'utilisation rapide
    Matériel de fixation pour surfaces planes
    Clips de montage pour fixation des rails porteurs
    Accessoires de fixation
    Clips de montage pour fixation des rails porteurs
    Remarque: Un module d'alimentation 7030.060 supplémentaire est nécessaire pour chaque unité CAN-Bus.
    Uniquement nécessaire en liaison avec les modules PSM 7856.201, 7856.203, 7856.204, 7859.212, 7859.222, 7859.232 et les bandeaux de prises PCU 7200.001, 7859.225, 7859.235
    Dimensions: Largeur: 138 mm
    Hauteur: 40 mm
    Profondeur: 132 mm
    Nombre maximal de participants: Unité Centrale Compacte CMC III: 1
    Unité Centrale CMC III: 4
    Dimensions de montage: Profondeur de montage: 120 mm
    Profondeur de construction: 12 mm
    Température de fonctionnement: Fonctionnement (environnement): +0 °C...+55 °C
    Taux d'humidité de l'air (sans condensation): Fonctionnement (environnement): 5 % - 95 %
    Interfaces / raccordements: En règle générale: 2 x RJ45
    Système Bus: 2 x CAN-Bus RJ45
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 0,54 kg
    EAN: 4028177659353
    Numéro du tarif douanier: 85311095
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189253
    Description du produit: Unité CAN-Bus CMC III

    + Homologations

    Déclarations:
    Déclaration de conformité: 
    (CS)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Graphics: 
    (DE)
    Documentations:
    Brief instruction:  
    1FR, EN, DE   2FR, EN, DE  
    Notice:  
    1DE   2DE   EN   RU  
    Notice d'information: 
    (RU)

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Unité CAN-Bus CMC III

    Référence DK 7030.030

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer