Pièces d'angle Flex-Block, 100 mm pour armoires et baies TS, TS IT, SE, PC, TE

Référence TS 8100.000

  Product Lifecycle  
Limited
  • Pièces d'angle Flex-Block, 100 mm pour armoires et baies TS, TS IT, SE, PC, TE
    Description du produit

    Pièces d'angle en matière plastique à résistance élevée pour l'assemblage personnalisé sans outil avec des accessoires et des plaques de socle Flex-Block.

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Description: Pièces d'angle en matière plastique à résistance élevée pour l'assemblage personnalisé sans outil avec les plaques de socle Flex-Block et les accessoires dédiés.
    Avantages: Socles à assembler librement pour pratiquement toutes les applications. Les caches et les pièces d'angle peuvent être combinés dans différentes hauteurs.
    Matériau: Pièces d'angle : plastique chargée de fibre de verre
    Capots de recouvrement : ABS
    Couleur: RAL 9005
    Composition de la livraison: 4 pièces d'angle
    4 capots de recouvrement
    Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
    Dimensions: Hauteur: 100 mm
    Unité d'emballage: 4 p.
    Poids/UE: 2,5 kg
    EAN: 4028177692398
    Numéro du tarif douanier: 39269097
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Description du produit: TS pièces d'angle Flex-Block pour TS, TS IT, SE, PC, hauteur : 100 mm

    + Homologations

    Certificats:
    EAC: 
    (RU)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Plans détaillés:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentations:
    Autres informations:  
    DE    
    Notice:  
    FR, EN, DE   RU  

    + Ajouter des accessoires


     
     
     
     
     
     
     

     Pièces d'angle Flex-Block, 100 mm pour armoires et baies TS, TS IT, SE, PC, TE

    Référence TS 8100.000

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer