Plaques de socle Flex-Block, 200 mm, pleines pour pièces d'angle Flex-Block

Référence TS 8200.600

  Product Lifecycle  
Limited
  • Plaques de socle Flex-Block, 200 mm, pleines pour pièces d'angle Flex-Block
  • Plaques de socle Flex-Block, 200 mm, pleines pour pièces d'angle Flex-Block
    Description du produit

    A monter sans outil. Les plaques de socle sont identiques dans la largeur et dans la profondeur lorsque la largeur et la profondeur des armoires/baies sont identiques.

    + Description du produit

    Description: A monter sans outil. Les plaques de socle sont identiques dans la largeur et dans la profondeur lorsque la largeur et la profondeur des armoires/baies sont identiques.
    Matériau: Tôle d'acier
    Couleur: RAL 9005
    Composition de la livraison: 2 caches
    Convient à: Largeur/profondeur: 600 mm
    Dimensions: Hauteur: 200 mm
    Unité d'emballage: 2 p.
    Poids/UE: 2,5 kg
    EAN: 4028177692657
    Numéro du tarif douanier: 94039010
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Description du produit: TS Plaques de socle Flex-Block, pleines, hauteur : 200 mm, pour LP : 600 mm

    + Homologations

    Certificats:
    EAC: 
    (RU)

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Plans détaillés:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentations:
    Autres informations:  
    DE    
    Notice: 
    (FR, EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Plaques de socle Flex-Block, 200 mm, pleines pour pièces d'angle Flex-Block

    Référence TS 8200.600

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer