- Référence:
- PK 9515.000
- Domaines d'application
- Plage des températures ambiantes : -35 °C...+80 °C
- Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
- Matériau
- Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre
Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vis de couvercle : polyamide
Bouchon d'isolation : polyéthylène
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Vis de couvercle
Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 180 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 111 mm
- Modèle de couvercle
- Gris
- Plage de température de fonctionnement
- -35 °C...80 °C
- Matériau de base
- Polycarbonate
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 1,04 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94037000
- EAN
- 4028177139534
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Boîtier - couvercle gris