Armoires électriques juxtaposables VX25 Standard du groupe BMW AG

Référence: VX 7993164

Valable dans toutes les usines BMW. Armoires d'alimentation CE avec socle d'une hauteur de 200 mm pour Technologie Karosseriebau TKB.

Référence:
VX 7993164
Description produit
Valable dans toutes les usines BMW. Armoires d'alimentation CE avec socle d'une hauteur de 200 mm pour Technologie Karosseriebau TKB.
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
Coffret : RAL 7035
Socle : RAL 9005
Composition de la livraison
Dans la porte de droite avec poignée Confort et kit d'adaptation à dispositif de verrouillage à panneton double montés
Panneaux latéraux montés à droite et à gauche
Socle d'une hauteur de 200 mm similaire à 8660.02X, constitué de quatre pièces d'angle, de deux plaques superposées d'une hauteur de 100 mm à l'avant et de plaques d'une hauteur de 200 mm à droite, à gauche et à l'arrière
En haut à l'avant avec lampe à diodes 2500.220, 24 V, avec alimentation 2500.410 et contact de porte 2500.460 monté
Les portes sont connectées à l'ossature à l'aide d'une tresse de masse 2412.316
sans plaque de montage
Portes à deux battants avec charnières à 180° montées
Dans la porte de droite avec une pochette à plans montée à 220 mm du bas et avec une tablette à plans montée à 950 mm du bas
sans plaques passe-câbles
Un rail de retenue des câbles est monté en profondeur dans la partie gauche du socle, points de montage : la 1ère et la 3ème perforation dans le cadre à partir de la gauche
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur avec socle
2 200 mm
Nombre de portes
2
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
132,628 kg
Poids brut
142,729 kg
EAN
4028177960091
Documentations
White Paper
Fiches techniques
Data sheets