HSK-M

Référence: SZ 1609070061

Presse-étoupes standard en laiton

Référence:
SZ 1609070061
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton
Matériau
Laiton

Insert de serrage en polyamide
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Largeur de clé
14 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
10 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M PG7 Ms