- Référence:
- SZ 1273503650
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en plastique. Montage avec outils.
- Matériau
- Polyamide
- Taraudage PG
- 36 mm
- Filetage métrique
- M50 x 1,5
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- métrique
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- RED.RING R-M-PA M50x1,5 - PG36 PA ZW