RSD-Ms

Référence: SZ 1077160901

Presse-étoupes de réduction en laiton, avec joint torique. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1077160901
Description produit
Presse-étoupes de réduction en laiton, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
Matériau
Laiton
O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Taraudage PG
9 mm
Filetage PG
16 mm
Pour les zones explosives
null
Nickelé
null
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Thread type outer thread
PG
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
74122000
Description produit
RED.RING RSD-MS PG16/PG9 Ms