Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, avec cadre de montage 19"

Référence: DK 5506141

Baie TS IT pleine pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Plaque passe-câbles pour baies TS IT, TX CableNet

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, modèle Metered

Référence:
DK 5506141
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Aménagement intérieur : apprêt par trempé
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature TS 8 avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération
Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur
42 U
Unités de hauteur
42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
87 mm / 65 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
445 mm
Design doors
Plein
Modèle à niveau(x) 19"
Cadres de montage 19"
Charge admissible
15 000 N
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
103,7 kg
Poids brut
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 800 x 2000 x 600 mm, 42 U 
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Visio Shapes