Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic
Référence: SK 3329.104
Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.
- Référence:
- SK 3329.104
- Composition de la livraison
- Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Matériel de fixation - Modèle
- montage latéral
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 54
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0 kg - Régulation de la température
- Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 20 °C...55 °C
- Plage de réglage
- 30 °C...55 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 68,4 kg
- Poids brut
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Documentations
- Consigne de sécurité