- Référence:
- DK 7831631
- Description produit
- Les montants en L sont prévus pour recevoir les composants métriques. Les dimensions de fixation 465 mm et 515 mm peuvent être montées avec le kit de montage correspondant.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 76 SU
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: 2.000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 5,054 kg
- Poids brut
- 5,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261