Déflecteurs d'air pour cadres de montage 19" TS IT

Référence: DK 5501855

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.

Référence:
DK 5501855
Description produit
Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage efficace même avec des châssis intégrés sur le plan de montage extérieur de l'ossature.
Domaines d'application
Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
Matériau
Tôle d'acier
Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 caches verticaux
2 caches horizontaux
4 brosses passe-câbles
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Les caches verticaux et horizontaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur le cadre de montage 19" à l'avant ou à l'arrière.
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177706958
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Déflecteur d'air, cadre 19" 24U 600
Documentations
Info sheet