Tablette pour équipement 19" Baies avec montants 19" en L, à l'avant et à l'arrière

Référence: DK 7143035

Permettent plusieurs niveaux d'accrochage de manière à obtenir un distance variable entre les niveaux en pouces, extension possible pour une extraction totale à l'aide de rails télescopiques, charge admissible : 50 kg.

Référence:
DK 7143035
Description produit
En fonction de leur profondeur, les tablettes offrent plusieurs points d'accrochage si bien que l'écartement entre les plans de montage 19" est flexible dans certaines limites. Toutes les tablettes ainsi fixées peuvent être équipées ultérieurement de rails télescopiques pour les rendre extractibles. Dans ce cas, les rails télescopiques se vissent à la place des boulons d'entretoise.
Domaines d'application
Pour le montage sur deux plans 19˝
Pour l'équipement ultérieur d'articles TS en stock
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels
298 mm
Charge admissible
50 kg en charge statique
Remarque
Pour baies TS : Si des montants en L sont utilisés dans les baies réseaux base TS, l'adaptateur 7827.300 est nécessaire.
Pour baies TS, perforations 19˝ : Avec kit de montage, réglable en profondeur, 7063.850, pour le montage flexible entre deux montants en L directement sur les perforations 19˝
Dimensions
Largeur: 409 mm
Profondeur: 300 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,74 kg
Poids brut
1,94 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177165687
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentations
Additional instructions
Quick guide