Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue.
- Référence:
- SZ 1106200058
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue.
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 22 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 6 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...200 °C
- Longueur du filetage
- 6 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND WADI-A-FPM M20x1,5 Ms