- Référence:
- SZ 1106400201
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.
- Matériau
- Laiton
O-Ring: NBR
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Taille du filetage NPT
- 4 pouces
- Largeur de clé
- 110 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 22 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 22 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,3 kg
- Poids brut
- 2,301 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
GLAND WADI-A G 4" Ms