Version VX IT standard, sans porte avant ni arrière
- Numéro d'article:
- VX 1182096
- Modèle
- Ossature d'armoire VX avec toit
sans porte avant et arrière
avec fentes d'aération
Sans panneaux latéraux - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 150 mm / 130 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 520 mm
- Fixation 19"
- vissé en haut et en bas sur l'entretoise transversale
- Modèle
- Standard
- Modèle de toit
- en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
- Modèle de montants
- Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
- Modèle de base
- à capot amovible
- Modèle à niveau(x) 19"
- avant et arrière
- Charge admissible
- 8 000 N
- Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
- 8 000 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 52,9 kg
- Poids brut
- 66,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177973305
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- Baie VX IT version « Open », montants 19" vissés en haut et en bas sur l'entretoise transversale, LHP : 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Documentations
- Further instructions
- Notice d'utilisation