VX IT version « Open »

Numéro d'article: VX 1182097

Version VX IT standard, sans porte avant ni arrière

Numéro d'article:
VX 1182097
Modèle
Ossature d'armoire VX avec toit
sans porte avant et arrière
avec fentes d'aération
Sans panneaux latéraux
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature de l'armoire et toit : RAL 7035
Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
Unités de hauteur
42 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
150 mm / 330 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
720 mm
Fixation 19"
vissé en haut et en bas sur la traverse latérale ainsi que sur le rail porteur de l'ossature
Modèle
Standard
Modèle de toit
en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération
Modèle de montants
Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Modèle de base
à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"
avant et arrière
Charge admissible
15 000 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
12 000 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
73 kg
Poids brut
76 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177973299
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie VX IT version « Open », montants 19" vissés en haut et en bas sur les traverses latérales ainsi que sur le rail porteur de l'ossature, LHP : 800x2000x1200 mm, RAL 7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Notice d'utilisation