R-FS

Référence: SZ 1272211311

Presse-étoupes de réduction en plastique. Montage sans outil.

Référence:
SZ 1272211311
Description produit
Presse-étoupes de réduction en plastique. Montage sans outil.
Matériau
Polyamide
Taraudage PG
13,5 mm
Filetage PG
21 mm
Pour les zones explosives
null
Nickelé
null
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...80 °C
Thread type outer thread
PG
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
RED.RING R-FS PG21-PG13,5 PA GR