HSK-K-Ex-Active

Numéro d'article: SZ 1292201651

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94

Numéro d'article:
SZ 1292201651
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériau


O-Ring: NBR
Couleur
Noir
RAL 9005
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
27 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Dimensions
Longueur du filetage: 9 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...85 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-K-EX NPT1-1/2" PA BL