HSK-K-Ex-Active

Référence: SZ 1292201750

Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94

Référence:
SZ 1292201750
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
Matériau


O-Ring: NBR
Couleur
Bleu
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
27 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Modèle pour zones explosives
null
Rayon de courbure (max.)
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Chargé de fibre de verre
null
Sans halogènes
null
Insert d'isolation multiple
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Dimensions
Longueur du filetage: 9 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...85 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
HSK-K-Ex M20x1,5 10-14 Active blue