Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
- Numéro d'article:
- SZ 1292320150
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes standard étanches aux liquides en polyamide renforcé de fibres de verre V0, conformes à UL 94
- Matériau
O-Ring: NBR- Couleur
- Noir
RAL 9005 - Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 42 mm
- Pour zone EX gaz
- 1,2,
- Dimensions
- Longueur du filetage: 11 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...85 °C
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K-EX NPT1-1/2" PA BL