O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Numéro d'article: SZ 1321130017

Numéro d'article:
SZ 1321130017
Matériau
O-Ring: NBR
Diamètre interne
17 mm
Pour PG
13,5
Épaisseur de matériau
1,8 mm
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...120 °C
Unité d'emballage
500 p.
Numéro du tarif douanier
40169300
Description produit
O-RING PG13,5/PG16 NBR /